(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QB-22DG
限定ボールクイックキャッチャー 赤・緑 ソケットレンチ

限定ボールクイックキャッチャー 赤・緑 QB-22DG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,108円
税込単価
1,219円

【特長】・差し込むだけでオートロック。・片手でワンプッシュでビット取り出しでき...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    6.35
  • 全長(L寸法)(mm):
    63
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 質量(g):
    17.000
  • 材質1:
    本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS+エラストマー
  • 材質2:
    スリーブ:アルミ
  • 材質3:
    リング:ばね鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QB-22DG 解除

Loading...

QB-22DG の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QB-22DG

4907587032164
441-8688

10個

1,108( 1,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込むだけでオートロック。
・片手でワンプッシュでビット取り出しできる。
・強化プラスチックを用いた軽量設計。
・クッショングリップでソフトな手触り。
・ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。
・大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
【用途】
・建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に、
【材質】
・本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS+エラストマー
・スリーブ:アルミ
・リング:ばね鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品仕様

型番チャック外径差込角(mm)全長(mm)重量(g)
QB-22DG26mm6.356317
QB-22DR26mm6.356317

Loading...

QB-22DGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

限定ボールクイックキャッチャー 赤・緑の型番QB-22DGのページです。
型番QB-22DGに関する仕様情報を記載しております。

限定ボールクイックキャッチャー 赤・緑のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QB-22DR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

1,108円

( 1,219円 )
3個 あり

1日目

4907587032171441-8703

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました