(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下地センサー 液晶モデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

下地センサー 液晶モデル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,449円 ~ 7,272円
税込価格
4,894円 ~ 7,999円

【特長】・壁材に穴をあけることなく下地を探す事ができます・ライトと液晶表示、ブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 電源:
    9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
  • 対応壁材:
    ベニヤ板・石膏ボード・強化石膏ボード
  • 電線警告:
  • 最大測定深度(mm):
    通常モード約19、深部モード約35
  • 探知物:
    木材・金属の探知が可能(識別不可)

(i)ご注意

  • 環境によっては探知できない事があります。
  • 壁が湿気を含んでいると、正確に探知できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質
探知物検出深度(mm)
中心探知
サイズ(mm)
種別
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ABS樹脂
壁材がベニヤ・石膏ボードの場合75mm、壁がALC・コンクリート・モルタルの場合40mm(下地材が金属の場合)、電線の場合30mm
×
98(幅)×230(高さ)×47(厚さ)
液晶、深部・電線探知
4960910791541

1個

4,449( 4,894円 )

1日目

ABS樹脂・エラストマー樹脂
壁厚金属の場合35mm、電線の場合30mm
98(幅)×250(高さ)×50(厚さ)
液晶、中心・深部・電線探知
4960910791558

1個

6,590( 7,249円 )

1日目

ABS樹脂・エラストマー樹脂
壁材がベニヤ・石膏ボードの場合75mm、壁がALC・コンクリート・モルタルの場合40mm(下地材が金属の場合)、電線の場合30mm
112(幅)×285(高さ)×53(厚さ)
液晶、金属・中心・深部・電線探知
4960910791565

1個

7,272( 7,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁材に穴をあけることなく下地を探す事ができます
・ライトと液晶表示、ブザーで壁裏の見えない間柱をお知らせします
・下地材の中心を探知できます
・グリップ部は握りやすくすべりにくくなっています

(i)ご注意

  • 環境によっては探知できない事があります。
  • 壁が湿気を含んでいると、正確に探知できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下地センサー 液晶モデルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました