(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.5sq.フレックスラチェットハンドル NBR390AFL

9.5sq.フレックスラチェットハンドル NBR390AFL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,977円
税込単価
24,175円

【特長】・狭所へのアクセスを飛躍的に向上させるフレックスヘッドです・ヘッドの小...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    凸9.5
  • 全長(L寸法)(mm):
    330
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • JANコード:
    4989433616032
  • トラスココード:
    563-1864
  • 歯数(枚):
    90
  • 質量(g):
    425.000
  • 材質1:
    特殊工具鋼、ゴム
  • ヘッド部幅(mm):
    26
  • ヘッド部厚さ(mm):
    14

(i)ご注意

  • 破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。

型番

NBR390AFL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBR390AFL

1個

21,977( 24,175円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭所へのアクセスを飛躍的に向上させるフレックスヘッドです
・ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました
・精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現しました
・NBR390FLの後継モデルです
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【材質】
・特殊工具鋼、ゴム

(i)ご注意

  • 破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。

カタログ

 

Loading...

NBR390AFLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.フレックスラチェットハンドル NBR390AFLの型番NBR390AFLのページです。
型番NBR390AFLに関する仕様情報を記載しております。

9.5sq.フレックスラチェットハンドル NBR390AFLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました