(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランダムアクションサンダー用アクセサリー サンディングペーパー(Wood用)【5~6個入り】

ランダムアクションサンダー用アクセサリー サンディングペーパー(Wood用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
688円
税込単価
757円

【特長】・砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2608900812 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2608900812

60/120/240
4059952541501
536-7317
31.000

10パック

6個入り

688( 757円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
・マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
【用途】
・木材の表面研磨に。
・塗装の除去に。
【材質】
・砥粒:酸化アルミニウム
・基盤:ペーパー、フリース
【セット内容】
・5枚入り

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

2608900812で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムアクションサンダー用アクセサリー サンディングペーパー(Wood用)の型番2608900812のページです。
型番2608900812に関する仕様情報を記載しております。

ランダムアクションサンダー用アクセサリー サンディングペーパー(Wood用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2608900803
2608900804
2608900805
2608900806
2608900807
2608900808
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) JANコード トラスココード 質量(g)

688円

( 757円 )

5個入り

10パック あり

4日目

404059952541419536-887647.000

688円

( 757円 )

5個入り

10パック あり

4日目

604059952541426536-727730.000

639円

( 703円 )

5個入り

10パック あり

4日目

804059952541433537-051732.000

639円

( 703円 )

5個入り

10パック あり

1日目

1004059952541440536-578232.000

639円

( 703円 )

5個入り

10パック あり

4日目

1204059952541457537-051325.000

639円

( 703円 )

5個入り

10パック あり

4日目

1804059952541464536-887222.000

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました