(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールグリップ貫通ドライバー 230-5.5×75

ボールグリップ貫通ドライバー 230-5.5×75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
738円
税込単価
812円

【特長】・ハンマーで叩ける貫通タイプ。・柄は、[[+]][[-]]で色分け、オ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    5.5
  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • ボールグリップ:
  • 全長(mm):
    156
  • 軸長(mm):
    75
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    単品
  • マグネット:
    あり
  • カラー:
    緑/黒
  • JANコード:
    4907587077349
  • トラスココード:
    353-7862
  • 質量(g):
    66.000
  • 軸貫通:
    あり
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:ポリプロピレン、エラストマー
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン、エラストマー

型番

230-5.5-75 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

230-5.5-75

5個

738( 812円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーで叩ける貫通タイプ。
・柄は、[[+]][[-]]で色分け、オリジナルのソフト樹脂を使用しています。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:ポリプロピレン、エラストマー

カタログ

 

Loading...

230-5.5-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールグリップ貫通ドライバー 230-5.5×75の型番230-5.5-75のページです。
型番230-5.5-75に関する仕様情報を記載しております。

ボールグリップ貫通ドライバー 230-5.5×75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました