(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールグリップ差替ドライバー 220W-62

ボールグリップ差替ドライバー 220W-62

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,024円
税込単価
1,126円

【特長】・電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    6
  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • 差替式:
  • ボールグリップ:
  • グリップ径(mm):
    41
  • 全長(mm):
    100
  • 軸長(mm):
    110
  • 軸形状:
    六角
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    あり
  • JANコード:
    4907587060945
  • トラスココード:
    117-2270
  • セット内容(本):
    2
  • 質量(g):
    90.000
  • セット内容:
    ボールグリップ ビット差替グリップ:1本、ビット(+)2/(-)6×110mm:1本
  • 材質1:
    グリップ:ポリプロピレン、エラストマー
  • 材質2:
    ビット:工業用特殊合金鋼

(i)ご注意

  • クッションリングがついたビットは使用できません。
  • 全長40mm以下のビットは使用できません。

型番

220W-62 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

220W-62

5個

1,024( 1,126円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる"ボールグリップ ビット差替えグリップ"と、両頭ビットのセットです
・グリップは使い慣れたボールグリップです
・コンセント等の速結端子に使える(-)刃先と、使用頻度の高い(+)2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました
【用途】
・電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに
【材質】
・グリップ:ポリプロピレン、エラストマー
・ビット:工業用特殊合金鋼

(i)ご注意

  • クッションリングがついたビットは使用できません。
  • 全長40mm以下のビットは使用できません。

カタログ

 

Loading...

220W-62で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールグリップ差替ドライバー 220W-62の型番220W-62のページです。
型番220W-62に関する仕様情報を記載しております。

ボールグリップ差替ドライバー 220W-62のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました