(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:730-6-100
スーパークッション貫通ドライバー 全身焼入 No.730 グリップドライバー

スーパークッション貫通ドライバー 全身焼入 No.730 730-6-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,126円
税込単価
1,239円

【特長】・手のひらに合わせてグリップ形状が変化する新開発ゲル入りグリップです。...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    単品
  • マグネット:
    あり
  • 軸貫通:
    あり
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン、エラストマー(ゲル入り)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

730-6-100 解除

Loading...

730-6-100 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

730-6-100

マイナス(-)
-
6
215
100
青/黒
4907587076120
351-3815
106.000

3個

1,126( 1,239円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらに合わせてグリップ形状が変化する新開発ゲル入りグリップです。
・ハンマーで叩ける星型ナット付の貫通タイプです。
・手にフィットするため回しやすく強い締め付けができます。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:ポリプロピレン、エラストマー(ゲル入り)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

730-6-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパークッション貫通ドライバー 全身焼入 No.730の型番730-6-100のページです。
型番730-6-100に関する仕様情報を記載しております。

スーパークッション貫通ドライバー 全身焼入 No.730のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
730-2-100
730-3-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
全長
(mm)
軸長
(mm)
カラー JANコード トラスココード 質量(g)

1,126円

( 1,239円 )
3個 あり

1日目

プラス(+)No.2-215100赤/黒4907587076168351-3777106.000

1,588円

( 1,747円 )
3個 あり

1日目

プラス(+)No.3-276150赤/黒4907587076182351-3793176.000

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました