(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッションドライバー スタビータイプ

クッションドライバー スタビータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
588円
税込単価
647円

【特長】・手にフィットするため回しやすく滑りにくくなっています。・限られたスペ...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • ボールグリップ:
  • 全長(mm):
    68
  • 軸タイプ:
    ショート/スタビ―
  • 軸長(mm):
    15
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    単品
  • マグネット:
    あり
  • 質量(g):
    35.000
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂(ゲル入り)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

720-6-15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

720-6-15

マイナス(-)
-
6
4907587076014
351-3696

10個

588( 647円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットするため回しやすく滑りにくくなっています。
・限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
・黒クロムメッキ仕上げです。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂(ゲル入り)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

720-6-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションドライバー スタビータイプの型番720-6-15のページです。
型番720-6-15に関する仕様情報を記載しております。

クッションドライバー スタビータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
720-2-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
JANコード トラスココード

588円

( 647円 )
10個 あり

2日目

プラス(+)No.2-4907587076038351-3661

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました