(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S

オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
568円
税込単価
625円

【特長】・オフセット型形状の切断砥石です・オフセット型でナットが砥石にスッポリ...

詳細情報を確認する

型番

CTW12526NX30S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTW12526NX30S

10個

568( 625円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフセット型形状の切断砥石です
・オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます
・両面補強で安全性を強化しました
【用途】
・金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に

カタログ

 

CTW12526NX30Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30Sの型番CTW12526NX30Sのページです。
型番CTW12526NX30Sに関する仕様情報を記載しております。

オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました