(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合体工具 8点セット DXZ-07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合体工具 8点セット DXZ-07

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,473円
税込単価
13,720円

【特長】・組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.0 / No.1 / No.2
  • グリップ柄材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • セット内容(点):
    8
  • JANコード:
    4989833014377
  • 質量(g):
    840.000
  • トラスココード:
    511-4831
  • 材質1:
    ビット:炭素鋼
  • 材質2:
    グリップ:エラストマー&PP&鉄
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 材質3:
    ケース:ポリエステル

(i)ご注意

  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

Loading...

商品仕様

型番対応ネジセット内容(点)ケースサイズ(mm)セット内容
DXZ-07DBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77/ネジ頭直径3~9.5mm8W465×D25DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、KSE-35
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DXZ-07

1個

12,473( 13,720円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セットです。
・DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバーです。
・DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。
・DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。
・DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
・DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
・PZ-77/つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
・KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
【用途】
・潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。
・狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
・工場や現場での修理、整備に。
・その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
【材質】
・ビット:炭素鋼
・グリップ:エラストマー&PP&鉄
・ケース:ポリエステル
【セット内容】
・DBZ-20/ネジザウルスモグラセット、DBZ-22/ネジザウルスバズーカセット、DR-19/ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)、DR-23/貫通エクステンション(150mm)、DR-25/ユニバーサルジョイント、DZ-70/ネジザウルスGTドライヴ

(i)ご注意

  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

合体工具 8点セット DXZ-07の型番DXZ-07のページです。
型番DXZ-07に関する仕様情報を記載しております。

合体工具 8点セット DXZ-07のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました