(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合体工具 9点セット DXZ-08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合体工具 9点セット DXZ-08

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,249円
税込単価
13,474円

【特長】・組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.0 / No.1 / No.2
  • グリップ柄材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • セット内容(点):
    9
  • JANコード:
    4989833014384
  • 質量(g):
    968.000
  • トラスココード:
    511-4828
  • 材質1:
    グリップ柄材質:PP、エラストマー樹脂、高炭素鋼

Loading...

商品仕様

型番対応ネジセット内容(点)ケースサイズ(mm)セット内容
DXZ-08DBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77/ネジ頭直径3~9.5mm9W465×D25DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、ZC-28、KSE-35
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DXZ-08

1個

12,249( 13,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット
・DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー
・DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます
・DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます
・DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー
・DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション
・PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ
・ZC-28:ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤
・KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック
【用途】
・潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに
・狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に
・工場や現場での修理、整備に
・その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも
【セット内容】
・DBZ-20:ネジザウルスモグラセット
・DBZ-22:ネジザウルスバズーカセット
・DR-19:ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)
・DR-23:貫通エクステンション(150mm)
・DR-25:ユニバーサルジョイント
・DZ-70:ネジザウルスGTドライヴ
・PZ-77:ネジザウルスGTV
・ZC-28:ネジザウルスリキッド
・KSE-35:ロールツールバック

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

合体工具 9点セット DXZ-08の型番DXZ-08のページです。
型番DXZ-08に関する仕様情報を記載しております。

合体工具 9点セット DXZ-08のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました