(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"ネジザウルス(R)GTドライヴ01" DZ-71

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"ネジザウルス(R)GTドライヴ01" DZ-71

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバーで...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • グリップ柄材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • グリップ径(mm):
    38
  • 全長(mm):
    194
  • 軸長(mm):
    73
  • JANコード:
    4989833009717
  • 質量(g):
    173.000
  • トラスココード:
    202-6113
  • 材質1:
    グリップ柄材質:ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂、炭素鋼
  • 材質2:
    ビット:炭素鋼
  • 差込角(mm):
    6.35

(i)ご注意

  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DZ-71

2個

3,000( 3,300円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバーです
・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達します
・対辺13mmのボルスター付で、レンチ等を使用することで、高トルクを出力します
・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます
・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制します
・なめた皿ねじを叩かず外せるネジザウルス(R)バズーカを装着しています
【用途】
・潰れたプラスネジの取り外しに
【材質】
・グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂、炭素鋼
・ビット:炭素鋼

(i)ご注意

  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"ネジザウルス(R)GTドライヴ01" DZ-71の型番DZ-71のページです。
型番DZ-71に関する仕様情報を記載しております。

"ネジザウルス(R)GTドライヴ01" DZ-71のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました