(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックキャッチャー QB-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クイックキャッチャー QB-10

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,359円
税込価格
1,495円

【特長】・ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます・片手で...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ケース・ホルダー
  • 全長(mm):
    61
  • マグネット:
    なし
  • 収納本数:
    1
  • 差込角(mm):
    6.35
  • カラビナ取付最大重量(g):
    500
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 適用ビット:
    六角ビット
  • 高さ(mm):
    41(本体部分のみ)
  • 外径(mm):
    20

(i)ご注意

  • 市販のキーアダプターは使用できません。
  • ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
  • ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けないでください。衝撃によりスリーブが上がり、ビットが抜け落ちる場合がありますので高所での使用にはご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4907587359551
792-1373
ブルー
27.000

3個

1,359( 1,495円 )

1日目

4907587030269
441-8702
ブラック
22.000

3個

1,359( 1,495円 )

2日目

4907587359544
792-1381
レッド
27.000

3個

1,359( 1,495円 )

1日目

4907587359568
792-1390
イエロー
27.000

3個

1,359( 1,495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます
・片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます
・軽量設計です
・強力ボールチャックにより重量物も取付けできます(最大500gまで)
・大型リング付きです(外径28mm)
【用途】
・建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
【材質】
・本体:アルミ

(i)ご注意

  • 市販のキーアダプターは使用できません。
  • ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
  • ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けないでください。衝撃によりスリーブが上がり、ビットが抜け落ちる場合がありますので高所での使用にはご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックキャッチャー QB-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました