(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリート探知機 D-TECT200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-TECT200JPS
コンクリート探知機 D-TECT200 ソノタデンキケイソクキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,482円
税込単価
118,230円

【特長】・狭い場所での探知を可能にするスポット・ビューを採用しています・探知対...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

D-TECT200JPS 解除

Loading...

 
カタログを表示

D-TECT200JPS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
セット内容
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-TECT200JPS

本体、2.0Ahバッテリー(A1020LIB)×1個、充電器(GAL12V-40)、USBType-Cケーブル、ハンドストラップ、乾電池ホルダー(1608M00C1B)、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、キャリングケース(L-BOXX136N)
4059952552873

1個

107,482( 118,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での探知を可能にするスポット・ビューを採用しています
・探知対象物の材質を色分けして表示します
・カラーディスプレイです
・探知画面を保存、PCに転送可能です
【用途】
・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知に
・穴あけ位置、深さの選定に
【材質】
・ポリアミド樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート探知機 D-TECT200の型番D-TECT200JPSのページです。
型番D-TECT200JPSに関する仕様情報を記載しております。

コンクリート探知機 D-TECT200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D-TECT200JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット内容 JANコード

100,764円

( 110,840円 )
1個 -

1日目

本体、キャリングバック、USBType-Cケーブル、ハンドストラップ、乾電池ホルダー(1608M00C1B)、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)3165140988117

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました