(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ドリルドライバー EZ1DD2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ1DD2X-B
充電ドリルドライバー EZ1DD2 ドライバードリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,350円
税込単価
32,285円

【特長】・多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能で...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    11
  • 充電式:
  • 最大締付トルク(N・m):
    30
  • 最大締付トルク(N・m)低速:
    30
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    70~1800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    20~530
  • クラッチ作動下トルク(N・m):
    約3~7(高速)、約3~18(低速)
  • 本体寸法(mm):
    全長133×全高253×幅64

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZ1DD2X-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EZ1DD2X-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
販売セット内容
トラスココード
JANコード
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ1DD2X-B

1050
本体のみ
528-7214
4549980721124
-

1個

29,350( 32,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能です
・ATTACH8(アタッチ8)対応、アタッチメントを付け替えるだけで様々な作業をこなします
・ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズです
・高密度ブラシレスモーター搭載で、本体の小型化を実現しています
・電子クラッチ「+BRAIN」搭載で、高速回転での焼き付きや部材の破損を防止します
・新タップモード搭載で、切粉切りもタップさらいも簡単です
【用途】
・ネジ締め、穴あけ、タップ加工に
・サイディング材の穴あけに
・金工ホールソーでの穴あけに
・機械ネジ(M5~M8)の締め付けに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバー EZ1DD2の型番EZ1DD2X-Bのページです。
型番EZ1DD2X-Bに関する仕様情報を記載しております。

充電ドリルドライバー EZ1DD2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ1DD2J18D-B
EZ1DD2X-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
販売セット内容 トラスココード JANコード 品名

65,443円

( 71,987円 )
1個 -

4日目

1750本体/ケース/バッテリー/充電器528-72114549980721100充電ドリルドライバー EZ1DD2 18V電池セット品

29,350円

( 32,285円 )
1個 あり

4日目

1050本体のみ528-72104549980721131-

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました