(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ミニドライバー EZ1D11Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ1D11S-B
充電ミニドライバー EZ1D11Sシリーズ ドライバードリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,713円
税込単価
9,584円

【特長】・小さく軽く使いやすい手のひらサイズです・850回転/分で作業時間が約...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    3.7
  • 最大トルク(N・m):
    0.4
  • 重量(g):
    170.000
  • 充電式:
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    850
  • 本体寸法(mm):
    全長131×全高42×全幅42

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EZ1D11S-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EZ1D11S-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ1D11S-B

525-1874
4549980724880

1個

8,713( 9,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さく軽く使いやすい手のひらサイズです
・850回転/分で作業時間が約3分の1(Panasonic社EZ7412Sとの比較)です
・USB Type-C採用です
・プッシュスイッチの半押しでLEDのみ点灯するので、簡易ライトとしても使用可能です
・プッシュスイッチがむき出し形状ではないので、腰袋やホルスター内でスイッチが誤作動しにくくなっています
・ピタッと止まるブレーキ付で、手締めも可能なので部材を傷めにくいです
【用途】
・小ねじの締付、緩め作業に
・電動時はM3までの小ネジ締めに
・手締めならM6までのネジ締めに
・配線器具の取り付けに
・分電盤端子のネジ締めに
・精密機器のメンテナンスに
・家具のネジ送り(下穴、ねじ切りがある場合)、手締めに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ミニドライバー EZ1D11Sシリーズの型番EZ1D11S-Bのページです。
型番EZ1D11S-Bに関する仕様情報を記載しております。

充電ミニドライバー EZ1D11Sシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ1D11S-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

8,713円

( 9,584円 )
1個 あり

1日目

525-18754549980724897

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました