(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:REF 100A 64
スティキット(TM) サンディングブロック リフィールロール【10個入り】 シートケンマザイ

スティキット(TM) サンディングブロック リフィールロール REF 100A 64

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
625円
税込単価
688円

【特長】・切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。・サンディングブロッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • サンディングブロックと合わせてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

REF 100A 64 解除

Loading...

REF 100A 64 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REF 100A 64

100
1300
4901690026423
125-7935

10パック

10個入り

625( 688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。
・サンディングブロックと合わせてお使いください。
【用途】
・生地研磨から塗装研磨まで幅広い用途に。
【材質】
・基材:紙(Awt)
・砥材:酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • サンディングブロックと合わせてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

REF 100A 64で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティキット(TM) サンディングブロック リフィールロールの型番REF 100A 64のページです。
型番REF 100A 64に関する仕様情報を記載しております。

スティキット(TM) サンディングブロック リフィールロールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
REF 120A 64
REF 320A 64
REF 400A 64
REF 80C 64
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 長さ
(mm)
JANコード トラスココード

625円

( 688円 )

10個入り

10パック あり

1日目

12017004901690026416125-7943

671円

( 738円 )

10個入り

10パック あり

2日目

32029004901690026355125-8001

671円

( 738円 )

10個入り

10パック あり

1日目

40031004901690026546125-8010

612円

( 673円 )

10個入り

10パック あり

1日目

809004548623187051355-8657

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました