(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード B13シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B13-1130-14
グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード B13シリーズ【5個入り】 バンドソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,758円
税込単価
12,934円

【特長】・高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。・耐熱性に優れ、高速、高能率...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連商品
  • 山数:
    14
  • 幅(mm):
    13
  • 材質1:
    コバルトハイス鋼

型番

B13-1130-14 解除

Loading...

商品仕様

型番山数全長(mm)幅(mm)厚さ(mm)重量(g)
B13-1130-14141130130.5520
B13-1140-14141140130.5530
B13-1260-14141260130.65620
B13-1625-14141625130.65720
商品情報を表示

B13-1130-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
全長(mm)
適合機種
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B13-1130-14

0.5
1130
HiKOKI CB3612DA、CB10、CB12VA2、CB12FA2/マキタ2103/高速電機HRB-1130、HRB-200、HRB-225、HRB-250
4920350003017
520.000
394-3919

1パック

5個入り

11,758( 12,934円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。
・耐熱性に優れ、高速、高能率です。
・バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。
・高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。
・低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
【用途】
・一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
【材質】
・コバルトハイス鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード B13シリーズの型番B13-1130-14のページです。
型番B13-1130-14に関する仕様情報を記載しております。

グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード B13シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B13-1140-14
B13-1625-14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ(mm) 全長(mm) 適合機種 JANコード 質量(g) トラスココード

11,758円

( 12,934円 )

5個入り

1パック あり

5日目

0.51140新ダイワRBH120/マキタ2103、2106(W)、PB180DRFX、PB180DZ、2107F、2107FW/高速電機HRB-1140・SC/アサダ736、7721、7724/フナソーHB-1154920350003024530.000394-5403

15,372円

( 16,909円 )

5個入り

1パック あり

5日目

0.651625レッキス工業180WS XB180WS(4751WS)、180WA XB180WA(4751WA)4920350300499720.000394-3900

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました