(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード B13-1840-14ド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード B13-1840-14ド【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,793円 ~ 15,326円
税込価格
14,072円 ~ 16,859円

【特長】・高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。・耐熱性に優れ、高速、高能率...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連商品
  • 厚さ(mm):
    0.65
  • 山数:
    14
  • 幅(mm):
    13
  • 材質1:
    コバルトハイス鋼

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

型番山数全長(mm)幅(mm)厚さ(mm)重量(g)
B13-1840-14141840130.65800
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
適合機種
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1260
HiKOKI CB13FA、FB/新ダイワRB10、SB120、RB120FV、RB120CV
4920350003079
620.000
394-5414

1パック

5個入り

12,793( 14,072円 )

4日目

1840
専用機(HiKOKI CB18F3、CB18FA3/新ダイワRB180FV、RB180FV-HA/レッキス工業185(A))
4920350003031
800.000
394-5396

1パック

5個入り

15,326( 16,859円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。
・耐熱性に優れ、高速、高能率です。
・バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。
・高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。
・低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
【用途】
・一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
【材質】
・コバルトハイス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード B13-1840-14ドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました