(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式真空ポンプ4CFM(バッテリ無・ケース無) VP400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式真空ポンプ4CFM(バッテリ無・ケース無) VP400

通常単価(税別)
54,341円
税込単価
59,775円

【特長】・バッテリーオートスイッチング機能搭載により最大1時間の連続稼働が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 排気速度(l/min):
    113(50/60Hz)
  • 到達圧力(Pa):
    3
  • JANコード:
    4991756356700
  • トラスココード:
    253-1410
  • 質量(g):
    6800.0
  • 奥行(mm):
    388
  • 高さ(mm):
    210
  • 幅(mm):
    193
  • 材質1:
    アルミ
  • 材質2:
    鋼材
  • 材質3:
    樹脂
  • 真空到達度:
    23ミクロン

(i)ご注意

  • バッテリー、充電器は別売りです。バッテリーはマキタBL1860B、充電器はマキタDC18RFをご利用ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP400

1個

54,341( 59,775円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリーオートスイッチング機能搭載により最大1時間の連続稼働が可能です。
・2個搭載のバッテリーはL-R-L-Rと切り替わり、切れた側のバッテリーを充電済みバッテリーに交換することで長時間稼働が実現可能です。
・逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
・1回の充電で60分の使用可能です。
・高耐久ブラシレスDCモータ搭載の真空ポンプです。
【用途】
・狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業に。
【材質】
・アルミ
・鋼材
・樹脂
【セット内容】
・真空ポンプオイル300ml
・異径アダプタ5/16メス×1/4オス

(i)ご注意

  • バッテリー、充電器は別売りです。バッテリーはマキタBL1860B、充電器はマキタDC18RFをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式真空ポンプ4CFM(バッテリ無・ケース無) VP400の型番VP400のページです。
型番VP400に関する仕様情報を記載しております。

充電式真空ポンプ4CFM(バッテリ無・ケース無) VP400のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました