(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS16シリーズ【2個入り】

片頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS16シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
580円 ~ 872円
税込価格
638円 ~ 959円

【特長】・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています・精緻な...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • 段付き:
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    パック
  • 硬さ:
    DX(HRC62)
  • 材質1:
    ダイハード鋼

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
先端サイズ・プラス(+)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.1
65
4907587336323
102-6741
24.000

10パック

2個入り

580( 638円 )

1日目

No.1
100
4907587336330
102-6742
27.800

5パック

2個入り

724( 796円 )

1日目

No.2
65
4907587336361
102-6745
22.800

10パック

2個入り

580( 638円 )

2日目

No.2
82
4907587336378
102-6746
26.800

5パック

2個入り

656( 722円 )

2日目

No.2
100
4907587336385
102-6747
31.200

5パック

2個入り

724( 796円 )

2日目

No.2
150
4907587336408
102-6749
43.800

5パック

2個入り

872( 959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・狭い箇所での作業に便利な細軸タイプです
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、様々なネジにフィットします
・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS16シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました