(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

剛彩ビット アソート マグネット入り GS5Pシリーズ【5個入り】

剛彩ビット アソート マグネット入り GS5Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,214円
税込単価
1,335円

【特長】・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみがなくシャー...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2 / No.3
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • 単品/セット/パック:
    セット
  • 色:
    アソート
  • 硬さ:
    DX(HRC62)
  • 材質1:
    ダイハード鋼

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GS5P-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
全長(mm)
両頭/片頭
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS5P-01

プラス(+) / マイナス(-)
6
65 ~ 110
両頭 / 片頭
4907587336637
102-6689
92.400
両頭(+)2/(-)6×65mm、(+)2×110mm、(+)3×65mm・片頭(+)1×65mm、(+)2×100mm

3パック

5個入り

1,214( 1,335円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、様々なネジにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

GS5P-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

剛彩ビット アソート マグネット入り GS5Pシリーズの型番GS5P-01のページです。
型番GS5P-01に関する仕様情報を記載しております。

剛彩ビット アソート マグネット入り GS5Pシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GS5P-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
全長
(mm)
両頭/片頭 JANコード トラスココード 質量(g) セット内容

1,048円

( 1,153円 )

5個入り

5パック あり

1日目

プラス(+)-65 ~ 110両頭4907587336620102-669081.300両頭(+)1×65mm、(+)2×65mm、(+)2×110mm、(+)3×65mm

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました