(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片頭ボールポイント 剛彩ビット GSBPシリーズ

片頭ボールポイント 剛彩ビット GSBPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
458円
税込価格
504円

【特長】・ボールポイントビットは、駆動部が六角穴の入り口付近に接触するベッセル...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    六角
  • ボールポイント:
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    100
  • マグネット:
    あり
  • 段付き:
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 材質1:
    ダイハード鋼(最高硬度HRC62)

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
4907587336910
102-6799
18.000
黄緑

10個

458( 504円 )

4日目

5
4907587336927
102-6800
21.800

10個

458( 504円 )

1日目

6
4907587336934
102-6801
24.200

10個

458( 504円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイントビットは、駆動部が六角穴の入り口付近に接触するベッセル社独自の「レインボール形状」をもとに設計しています
・平均傾き角度は26°(設計値)、しかもボール首部の断面積が大きいので耐久性は抜群です
・六角面にカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、様々なネジにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片頭ボールポイント 剛彩ビット GSBPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました