(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サキスボスリムトーションビット(両頭・マグネット入り) SDT14シリーズ【2個入り】

サキスボスリムトーションビット(両頭・マグネット入り) SDT14シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
682円 ~ 1,132円
税込価格
750円 ~ 1,245円

【特長】・刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上が...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • トーションビット:
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 単品/セット/パック:
    パック
  • 材質1:
    ダイハード鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
先端サイズ・プラス(+)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.1
65
4907587347527
829-0754
26.000

5パック

2個入り

682( 750円 )

1日目

No.1
110
4907587347534
829-0755
50.000

5パック

2個入り

798( 878円 )

2日目

No.2
65
4907587347466
829-0756
26.000

5パック

2個入り

682( 750円 )

4日目

No.2
82
4907587347473
829-0757
36.000

5パック

2個入り

744( 818円 )

4日目

No.2
110
4907587347480
829-0758
50.000

5パック

2個入り

798( 878円 )

2日目

No.2
150
4907587347541
829-0759
75.000

3パック

2個入り

1,132( 1,245円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。
・強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。
・ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。
・ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
【用途】
・ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
・根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビス。
・内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。
・設備、電気工事に。
【材質】
・新素材“ダイハード鋼”

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サキスボスリムトーションビット(両頭・マグネット入り) SDT14シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました