(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サキスボ 段付ビット SS16シリーズ【2個入り】

サキスボ 段付ビット SS16シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
854円 ~ 1,108円
税込価格
939円 ~ 1,219円

【特長】・狭い箇所での作業に便利な細軸タイプです・くびれ部のクッション効果によ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • 段付き:
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    パック
  • パック入数(本):
    2
  • 材質1:
    工業用特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
先端サイズ・プラス(+)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.2
100
4907587349774
810-6940
42.000

5パック

2個入り

854( 939円 )

2日目

No.2
150
4907587347459
829-0753
54.000

3パック

2個入り

1,108( 1,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所での作業に便利な細軸タイプです
・くびれ部のクッション効果により、木作業で木目を通過する瞬間の跳ねを防止します
【用途】
・内装造作、家具・木工、コンパネ取付けやボード、ドライウォール作業に
・設備、電気工事に
【材質】
・工業用特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サキスボ 段付ビット SS16シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました