(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先端強化ビット(片頭) DRB16シリーズ【2個入り】

先端強化ビット(片頭) DRB16シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
748円 ~ 888円
税込価格
823円 ~ 977円

【特長】・リブ付き刃先で折れ・曲がりに強く、高寿命です・ワークが硬い場合や、固...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • 段付き:
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    パック
  • 硬さ:
    HRC62
  • 材質1:
    ダイハード鋼

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
4907587029669
253-4569
13.000

5パック

2個入り

748( 823円 )

2日目

100
4907587029683
253-4570
19.000

5パック

2個入り

888( 977円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リブ付き刃先で折れ・曲がりに強く、高寿命です
・ワークが硬い場合や、固め打ちに最適です
・強さとねばりがあるダイハード鋼を使用します
【用途】
・軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに
【材質】
・ダイハード鋼

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先端強化ビット(片頭) DRB16シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました