(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DC142110
ブレないビット(両頭) DC14シリーズ【2個入り】 ドライバービット

ブレないビット(両頭) DC14シリーズ DC142110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
854円
税込単価
939円

【特長】・ビットの振れを抑制するクッションリング付きです・狭い場所への打ち込み...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 単品/セット/パック:
    パック
  • 硬さ:
    HRC62
  • 材質1:
    ダイハード鋼

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DC142110 解除

Loading...

DC142110 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・プラス(+)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC142110

No.2
110
4907587029232
253-3005
25.000

5パック

2個入り

854( 939円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットの振れを抑制するクッションリング付きです
・狭い場所への打ち込みや、きれい打ちに最適です
・強さとねばりがあるダイハード鋼を使用しています
【用途】
・階段のくさび固定や、カーテンレールの取り付けに
【材質】
・ダイハード鋼

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

DC142110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレないビット(両頭) DC14シリーズの型番DC142110のページです。
型番DC142110に関する仕様情報を記載しております。

ブレないビット(両頭) DC14シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DC141065
DC142065
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ・プラス(+) 全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

700円

( 770円 )

2個入り

5パック あり

1日目

No.1654907587029201253-448213.000

700円

( 770円 )

2個入り

5パック あり

2日目

No.2654907587029225253-300613.000

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました