(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片頭トルクス(R) 剛彩ビット GSVT08SH

片頭トルクス(R) 剛彩ビット GSVT08SH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・トルクス(R)独特なネジ穴形状にフィットする世界標準の寸法で加工して...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス(いじり止め)
  • 先端サイズ・トルクス:
    T8H
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    65
  • マグネット:
    あり
  • 段付き:
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • JANコード:
    4907587337061
  • トラスココード:
    102-6911
  • 質量(g):
    12.200
  • 色:
  • 材質1:
    ダイハード鋼(最高硬度HRC62)

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

型番

GSVT08SH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSVT08SH

5個

660( 726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクス(R)独特なネジ穴形状にフィットする世界標準の寸法で加工しています
・正式ライセンスをもとに製造するトルクス(R)ビットです
・六角面すべてにカラー印刷しており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、様々なネジにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

カタログ

 

GSVT08SHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片頭トルクス(R) 剛彩ビット GSVT08SHの型番GSVT08SHのページです。
型番GSVT08SHに関する仕様情報を記載しております。

片頭トルクス(R) 剛彩ビット GSVT08SHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました