(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー用二眼型保護メガネ(メガネ併用可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザー用二眼型保護メガネ(メガネ併用可)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,000円
税込単価
29,700円

【仕様】・メガネあり・なしのどちらも違和感なく着用できます。・オーバーグラスタ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    レーザー用
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 詳細タイプ:
    オーバーグラスタイプ
  • レンズ色:
    グリーン
  • フレーム色:
    ブラック
  • 角度調整:
  • ツル調整:
  • ノーズパット:
  • JANコード:
    4541492000391
  • トラスココード:
    353-8591
  • 防曇加工:
  • 質量(g):
    31
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン
  • 高さ(mm):
    49
  • 幅(mm):
    155
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • 長さ(mm):
    165
  • 可視光線透過率(%):
    64
  • [[CO2]]レーザーOD値:
    6
  • 適合波長(nm):
    860~1100
  • メガネ併用可否:
  • YAGレーザーOD値:
    6
  • 用途詳細:
    ヤグレーザー機器取扱い作業者用
  • 内容量:
    1個

型番

RSX-4-YG-EP 解除

Loading...

商品仕様

型番レンズ種類適応波長範囲(nm)OD値可視光線透過率(%)代表的な対応レーザー
RSX-4-CO2V5,300~10,6001070CO2
RSX-4-YGYG800~1,80064Nd-YAG、ファイバーレーザ、YVO4、半導体
RSX-4-YG-EPYG-EP860~1,100664Nd-YAG、ファイバーレーザ、YVO4
RSX-4-TWCLTWCL200~524
525~537(532)
860~1,090
6
5
6
37Nd-YAG(FHG, THG, SHG)、YVO4
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RSX-4-YG-EP

RSX-4-YG-EP

1個

1個

27,000( 29,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・メガネあり・なしのどちらも違和感なく着用できます。
・オーバーグラスタイプです。
【用途】
・企業/大学研究所、加工機製作・機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レーザー用二眼型保護メガネ(メガネ併用可)の型番RSX-4-YG-EPのページです。
型番RSX-4-YG-EPに関する仕様情報を記載しております。

レーザー用二眼型保護メガネ(メガネ併用可)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました