(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSH2190RHN-BH
カウンターテーブル MSH2190RHN MRO

カウンターテーブル MSH2190RHN MSH2190RHN-BH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
174,750円
税込単価
192,225円

【特長】・設置場所や用途に合わせて収納庫の開口部を外側に向けることも可能です【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片袖
  • 質量(g):
    78800
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • タイプ:
    配線ボックス付
  • 奥行(mm):
    904
  • 間口(mm):
    2100
  • 高さ(mm):
    976
  • 天板厚さ(mm):
    26
  • 脚色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MSH2190RHN-BH 解除

Loading...

MSH2190RHN-BH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
天板色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSH2190RHN-BH

160-6407
ホワイト

1個

174,750( 192,225円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所や用途に合わせて収納庫の開口部を外側に向けることも可能です
【用途】
・ハイポジションでの打合せや自席を離れての個人作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MSH2190RHN-BHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターテーブル MSH2190RHNの型番MSH2190RHN-BHのページです。
型番MSH2190RHN-BHに関する仕様情報を記載しております。

カウンターテーブル MSH2190RHNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSH2190RHN-BMW
MSH2190RHN-BS
MSH2190RHN-BWN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 天板色

189,300円

( 208,230円 )
1個 -

18日目

160-6410ミディアムウォールナット

174,750円

( 192,225円 )
1個 -

19日目

160-6408シルクウッド

189,300円

( 208,230円 )
1個 -

19日目

160-6411ダークウォールナット

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました