(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CT201132 汎用品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CT201132 汎用品

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,424円 22,897円
税込単価
26,866円 25,187円

【商品仕様】・対応機種:DocuPrint C2250/C3360・種別:汎用...

詳細情報を確認する

型番

NB-TNC2250YW 解除

Loading...

品番仕様・本体色入数
CT201132TYPEインク色:イエロー1本
  • 入数:1本
  • インク色:イエロー
  • 適合機種:DocuPrint C2250/C3360
  • 種別:汎用
  • 印字枚数(1本あたり):15000枚
  • JANコード:4540956021934

【使用済みカートリッジについて】
下記『ご使用済み純正カートリッジ回収申込書』に必要事項を記入いただき申込書記載のFAXまで
ご連絡いただけますでしょうか。 対象は東京クラウン社での購入品に限ります。
ご使用済み純正カートリッジ回収申込書
ダウンロード
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NB-TNC2250YW

1個

24,424円

22,897

( 25,187円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:DocuPrint C2250/C3360
・種別:汎用
・印字枚数(1本あたり):15000枚
・インク色:イエロー
・入数:1本
・JAN:4540956021934

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CT201132 汎用品の型番NB-TNC2250YWのページです。
型番NB-TNC2250YWに関する仕様情報を記載しております。

トナーカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました