(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車両進入防止車止め プロテクトボラード 再生ゴム LBSK・BSKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSK-11K-Y88-WW
車両進入防止車止め プロテクトボラード 再生ゴム LBSK・BSKシリーズ プラチェーンスタンド

通常単価(税別)
72,613円
税込単価
79,874円

【特長】・駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります・交差点歩...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    その他
  • 商品タイプ2:
    その他
  • 幅(mm):
    Φ165
  • 材質1:
    カバー:再生ゴム
  • 材質2:
    支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装
  • 材質3:
    補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装

(i)ご注意

  • 支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。
  • 本製品の衝突試験は弊社の社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。
  • 【適用可能な範囲】歩車道境界部に設置する車両進入防止車止め、車両制限速度が60km/h以下の道路【特に効果の高い適用範囲】交差点などの横断歩道出入り口の車両用防護柵の開口部
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BSK-11K-Y88-WW 解除

Loading...

 
カタログを表示

BSK-11K-Y88-WW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
トラスココード
タイプ
本体色
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSK-11K-Y88-WW

イエロー
850
252-7095
再生ゴムカバータイプ
-
29800.0

1個

72,613( 79,874円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります
・交差点歩道への車乗上げを防止します
・40km/h衝突対応です(衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h角度90°での衝突で設定しています)
・カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています
・NETIS番号 KK-230030-A(技術名称:プロテクトボラード)
【用途】
・建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用
・ドライブスルーでの建物への接触防止に
・工場での車両停止に
・交差点での歩行者安全対策に
【材質】
・カバー:再生ゴム、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装

(i)ご注意

  • 支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。
  • 本製品の衝突試験は弊社の社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。
  • 【適用可能な範囲】歩車道境界部に設置する車両進入防止車止め、車両制限速度が60km/h以下の道路【特に効果の高い適用範囲】交差点などの横断歩道出入り口の車両用防護柵の開口部
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車両進入防止車止め プロテクトボラード 再生ゴム LBSK・BSKシリーズの型番BSK-11K-Y88-WWのページです。
型番BSK-11K-Y88-WWに関する仕様情報を記載しております。

車両進入防止車止め プロテクトボラード 再生ゴム LBSK・BSKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BSK-11K-B88-WW
LBSK-11K-B88-WW
LBSK-11K-Y88-WW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
トラスココード タイプ 本体色 質量(g)

66,778円

( 73,456円 )
1個 -

18日目

その他850252-7091再生ゴムカバータイプチャイロ5529800.0

96,806円

( 106,487円 )
1個 -

18日目

その他872252-7093再生ゴムカバータイプ、太陽光発電式LED発光タイプチャイロ5530300.0

102,641円

( 112,905円 )
1個 -

18日目

イエロー872252-7087再生ゴムカバータイプ、太陽光発電式LED発光タイプ-30300.0

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました