(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車両進入防止車止め プロテクトボラード BSKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

車両進入防止車止め プロテクトボラード BSKシリーズ

通常価格(税別)
42,684円 ~ 78,563円
税込価格
46,952円 ~ 86,419円

【特長】・駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります・交差点歩...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    その他
  • 商品タイプ2:
    その他

(i)ご注意

  • 支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。
  • 本製品の衝突試験は弊社の社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。
  • 【適用可能な範囲】歩車道境界部に設置する車両進入防止車止め、車両制限速度が60km/h以下の道路【特に効果の高い適用範囲】交差点などの横断歩道出入り口の車両用防護柵の開口部
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
幅(mm)
トラスココード
タイプ
本体色
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
その他
850
Φ200
252-7096
廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ
チャイロ55
36500.0
弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装

1個

72,829( 80,112円 )

-

イエロー
850
Φ200
252-7088
廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ
-
36500.0
弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装

1個

78,563( 86,419円 )

18日目

  • 注文停止中
その他
800
Φ132
252-7089
ウレタン樹脂カバータイプ
メタリックブラウン
27100.0
カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装

1個

57,756( 63,532円 )

-

  • 注文停止中
その他
800
Φ132
252-7086
ウレタン樹脂カバータイプ
メタリックグレー
27100.0
カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装

1個

57,756( 63,532円 )

-

イエロー
800
Φ132
252-7090
ウレタン樹脂カバータイプ
-
27100.0
カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装

1個

57,756( 63,532円 )

18日目

その他
800
Φ114.3
252-7097
鋼管タイプ
チャイロ55
26000.0
支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装

1個

42,684( 46,952円 )

18日目

イエロー
800
Φ114.3
252-7094
鋼管タイプ
キイロ15
26000.0
支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装

1個

42,684( 46,952円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります
・交差点歩道への車乗上げを防止します
・40km/h衝突対応です(衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h角度90°での衝突で設定しています)
・NETIS番号 KK-230030-A(技術名称:プロテクトボラード)
【用途】
・建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用
・ドライブスルーでの建物への接触防止に
・工場での車両停止に
・交差点での歩行者安全対策に

(i)ご注意

  • 支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。
  • 本製品の衝突試験は弊社の社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。
  • 【適用可能な範囲】歩車道境界部に設置する車両進入防止車止め、車両制限速度が60km/h以下の道路【特に効果の高い適用範囲】交差点などの横断歩道出入り口の車両用防護柵の開口部
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車両進入防止車止め プロテクトボラード BSKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました