(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段式オイルジャッキ 1.5ton

2段式オイルジャッキ 1.5ton

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,341円
税込単価
16,875円

【商品仕様】・マサダ2段式オイルジャッキ 1.5tonです。・低い位置より高揚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    15(1.5)
  • ストローク(mm):
    205
  • トラスココード:
    305-5604
  • ヘッド径(mm):
    27
  • 高さ(mm):
    170~375
  • 最低高(mm):
    170
  • JANコード:
    4944015119141
  • 質量(g):
    2800
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 横使用は不可です。

型番

NPD-1.5-5 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプジャッキ揚力(kN(t))15(1.5)
ストローク(mm)205トラスココード305-5604
ヘッド径(mm)27高さ(mm)170~375
最低高(mm)170JANコード4944015119141
質量(g)2800内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPD-1.5-5

1台

1個

15,341( 16,875円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マサダ2段式オイルジャッキ 1.5tonです。
・低い位置より高揚程が得られます。

(i)ご注意

  • 横使用は不可です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段式オイルジャッキ 1.5tonの型番NPD-1.5-5のページです。
型番NPD-1.5-5に関する仕様情報を記載しております。

2段式オイルジャッキ 1.5tonのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト