(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-NC-PSD-S-4X90
超硬コーティングポイントセットドリル C-NC-PSD-S セッサクコウグ

超硬コーティングポイントセットドリル C-NC-PSD-S C-NC-PSD-S-4X90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,941円
税込単価
6,535円

【特長】・新コーティングにより、更に高速加工が可能・新コーティングにより、更に...

詳細情報を確認する

型番

C-NC-PSD-S-4X90 解除

Loading...

C-NC-PSD-S-4X90 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

超硬コーティングポイントセットドリル C-NC-PSD-S 特長-1

C-NC-PSD

超硬コーティングポイントセットドリル C-NC-PSD-S 特長-2

C-NC-PSD-S

ハイス(TiALN)のポイントセットドリルに比べ…

  • 高速加工が可能
  • 工具寿命が大幅にUP
  • 新コーティングにより、更に高速加工が可能
  • 新コーティングにより、更に工具寿命が大幅UP!
 

外形図

超硬コーティングポイントセットドリル C-NC-PSD-S 外形図

※先端フラット部 D≦10mmはD×0.1 D>10mmは1mm

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件表

被削材鋼/鋳鋼鋳物ステンレス/耐熱鋼
鋳鋼フェライト系(Ni <2%)
焼鈍工具鋼(Ni <2%)
焼鈍ベアリング鋼
アルミニウム
マグネシウム
亜鉛合金
700 N/mm2以下700~1000 N/mm21000~1300 N/mm21300 N/mm2以上FC 15-FC 40
FCD42-FCD 70
切削速度
m/min
80~12060~11050~8020~5550~12050~80100~150
-適用範囲送り速度
F(mm/rev)
適用範囲送り速度
F(mm/rev)
適用範囲送り速度
F(mm/rev)
適用範囲送り速度
F(mm/rev)
適用範囲送り速度
F(mm/rev)
適用範囲送り速度
F(mm/rev)
適用範囲送り速度
F(mm/rev)
3~50.08~0.163~50.07~0.143~50.06~0.123~50.03~0.073~50.10~0.203~50.07~0.143~50.10~0.20
5~80.14~0.255~80.12~0.185~80.10~0.165~80.06~0.105~80.18~0.325~80.12~0.185~80.18~0.32
8~110.20~0.308~110.15~0.228~110.15~0.208~110.08~0.128~110.30~0.388~110.16~0.258~110.30~0.38
11~140.25~0.3511~140.20~0.2511~140.18~0.2511~140.10~0.1511~140.35~0.4511~140.20~0.2811~140.35~0.45

切削条件時の注意

※C-NC-PSD-Sの場合は上記条件(切削速度)の約1.2倍を目安にして下さい。(アルミニウム等には不向きです)
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

適用被削材

一般鋼
SS400/S45C
合金鋼
SCM/SK
合金鋼
SCM/SK
ステンレス
SUS
アルミ合金
HRC25HRC25~35HRC35~40HRC40~45 

型番リスト

型番
先端角(°)
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MTNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-NC-PSD-S-4X90

90
4
8
50
4

1個

5,941( 6,535円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新コーティングにより、更に高速加工が可能
・新コーティングにより、更に工具寿命が大幅UP!

カタログ

 

Loading...

C-NC-PSD-S-4X90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬コーティングポイントセットドリル C-NC-PSD-Sの型番C-NC-PSD-S-4X90のページです。
型番C-NC-PSD-S-4X90に関する仕様情報を記載しております。

超硬コーティングポイントセットドリル C-NC-PSD-Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-NC-PSD-S-3X120
C-NC-PSD-S-3X90
C-NC-PSD-S-4X120
C-NC-PSD-S-5X120
C-NC-PSD-S-5X90
C-NC-PSD-S-6X120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端角
(°)
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MTNo

5,188円

( 5,707円 )
1個 -

3日目

12036403

5,188円

( 5,707円 )
1個 -

3日目

9036403

5,941円

( 6,535円 )
1個 -

3日目

12048504

6,661円

( 7,327円 )
1個 -

3日目

120512505

6,661円

( 7,327円 )
1個 -

3日目

90512505

7,831円

( 8,614円 )
1個 -

3日目

120616506

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました