(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DVAS0140X20S040
汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズ ソリッドドリル(チョウコウ/ハイス/ホカ)

汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズ DVAS0140X20S040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,384円
税込単価
26,822円

【特長】・小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により...

詳細情報を確認する

型番

DVAS0140X20S040 解除

Loading...

DVAS0140X20S040 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
先端角(°)
有効加工深さ(mm)
JANコード
トラスココード
首下長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DVAS0140X20S040

1.4
32.5
75
139
20
4994196782146
357-7152
37.3
23.000

1個

24,384( 26,822円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により、クーラント吐出量が従来比の2倍以上を達成しました
・切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、寿命安定性に大きく寄与します
【用途】
・小径穴加工用
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
【材質】
・極超微粒子超硬合金(UWC)

DVAS0140X20S040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズの型番DVAS0140X20S040のページです。
型番DVAS0140X20S040に関する仕様情報を記載しております。

汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DVAS0100X40S040
DVAS0110X02S040
DVAS0110X12S040
DVAS0150X02S040
DVAS0150X07S040
DVAS0150X12S040
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
先端角
(°)
有効加工深さ
(mm)
JANコード トラスココード 首下長(mm) 質量(g)

34,153円

( 37,568円 )
1個 -

1日目

143.290139404994196782702357-555448.823.000

10,405円

( 11,446円 )
1個 あり

1日目

1.195014124994196778781357-39768.911.000

18,189円

( 20,008円 )
1個 あり

1日目

1.12058139124994196779177358-197619.911.000

10,405円

( 11,446円 )
1個 あり

1日目

1.510.75014124994196778828358-18989.411.000

14,138円

( 15,552円 )
1個 あり

1日目

1.518.25513974994196779078357-402116.911.000

18,189円

( 20,008円 )
1個 あり

1日目

1.525.763139124994196779214357-716824.411.000

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました