(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POLYMAX-PC-WHITE
PolyMax PC フィラメント 750g/1.75mm 3Dプリンターフィラメント

PolyMax PC フィラメント 750g/1.75mm POLYMAX-PC-WHITE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・優れた耐候性、機械的強度を有し、靭性においはて他の追随を許さない、非...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    消耗品
  • 材質:
    PolyMax PC
  • 平均フィラメント径(mm):
    1.75
  • 重量(g):
    750

型番

POLYMAX-PC-WHITE 解除

Loading...

POLYMAX-PC-WHITE の仕様・寸法情報

型番
フィラメント色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POLYMAX-PC-WHITE

ホワイト

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐候性、機械的強度を有し、靭性においはて他の追随を許さない、非常に優れた耐衝撃性フィラメント

カタログ

 

POLYMAX-PC-WHITEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PolyMax PC フィラメント 750g/1.75mmの型番POLYMAX-PC-WHITEのページです。
型番POLYMAX-PC-WHITEに関する仕様情報を記載しております。

PolyMax PC フィラメント 750g/1.75mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
POLYMAX-PC-BLACK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フィラメント色

6,000円

( 6,600円 )
1個 あり

4日目

ブラック

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました