(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POLYFLEX-TPU95-HF-WHITE
PolyFlex TPU95-HF フィラメント 1000g/1.75mm 3Dプリンターフィラメント

PolyFlex TPU95-HF フィラメント 1000g/1.75mm POLYFLEX-TPU95-HF-WHITE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【特長】・流動性が他のフィラメントと比べて高く、高速印刷が可能なショア硬度95...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    消耗品
  • 材質:
    PolyFlex TPU95-HF
  • 平均フィラメント径(mm):
    1.75
  • 重量(g):
    1000

型番

POLYFLEX-TPU95-HF-WHITE 解除

Loading...

POLYFLEX-TPU95-HF-WHITE の仕様・寸法情報

型番
フィラメント色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POLYFLEX-TPU95-HF-WHITE

ホワイト

1個

8,000( 8,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流動性が他のフィラメントと比べて高く、高速印刷が可能なショア硬度95のTPUフィラメント

カタログ

 

POLYFLEX-TPU95-HF-WHITEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PolyFlex TPU95-HF フィラメント 1000g/1.75mmの型番POLYFLEX-TPU95-HF-WHITEのページです。
型番POLYFLEX-TPU95-HF-WHITEに関する仕様情報を記載しております。

PolyFlex TPU95-HF フィラメント 1000g/1.75mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
POLYFLEX-TPU95-HF-BLACK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フィラメント色

8,000円

( 8,800円 )
1個 あり

4日目

ブラック

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました