(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC-ABS フィラメント 1000g/1.75mm

PC-ABS フィラメント 1000g/1.75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,000円
税込価格
7,700円

【特長】・綺麗な仕上がりが特徴・優れた靭性と耐熱性を有するポリカーボネートを配...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    消耗品
  • 材質:
    PC-ABS
  • 平均フィラメント径(mm):
    1.75
  • 重量(g):
    1000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
フィラメント色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

7,000( 7,700円 )

4日目

ホワイト

1個

7,000( 7,700円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綺麗な仕上がりが特徴
・優れた靭性と耐熱性を有するポリカーボネートを配合した複合材

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC-ABS フィラメント 1000g/1.75mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました