(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WHO-10-100-42
幅広生爪(油圧、エアーチャック用) セッサクコウグ

幅広生爪(油圧、エアーチャック用) WHO-10-100-42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,250円
税込単価
32,175円

【特長】・通常生爪では少し物足りないと思われる加工物の把握に最適・円形生爪より...

詳細情報を確認する

型番

WHO-10-100-42 解除

Loading...

WHO-10-100-42 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

  • 通常生爪では少し物足りないと思われる加工物の把握に最適。
  • 円形生爪より安価。
 

外形図

幅広生爪(油圧、エアーチャック用) 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
B(mm)
質量(kg/セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHO-10-100-42

10
42
100
8.6

1個

29,250( 32,175円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常生爪では少し物足りないと思われる加工物の把握に最適
・円形生爪より安価

カタログ

 

WHO-10-100-42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

幅広生爪(油圧、エアーチャック用)の型番WHO-10-100-42のページです。
型番WHO-10-100-42に関する仕様情報を記載しております。

幅広生爪(油圧、エアーチャック用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WB-212-100-50
WB-212-80-50
WHO-10-100-60
WHO-10-60-42
WHO-10-60-60
WHO-10-80-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応チャック呼びサイズ 爪高さ
(mm)
B
(mm)
質量
(kg/セット)

45,540円

( 50,094円 )
1個 -

2日目

125010012.4

39,420円

( 43,362円 )
1個 -

3日目

12508010.0

41,940円

( 46,134円 )
1個 -

3日目

106010012.7

19,350円

( 21,285円 )
1個 -

3日目

1042605.4

22,770円

( 25,047円 )
1個 -

3日目

1060607.9

25,200円

( 27,720円 )
1個 -

2日目

1042807.1

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました