(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TN-10H
生爪用Tナット【3個入り】 セッサクコウグ

生爪用Tナット TN-10H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

高品質・低価格・安定供給の生爪用Tナットです。【商品仕様】・材質:S50C(H...

詳細情報を確認する

Loading...

TN-10H の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

外形図

生爪用Tナット 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
適用メーカ
T1(mm)
T3(mm)
質量(kg/セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN-10H

10
豊和
51
23.5
0.4

1パック

3個入り

7,800( 8,580円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質・低価格・安定供給の生爪用Tナットです。
【商品仕様】
・材質:S50C(HRC33~38)

カタログ

 

TN-10Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪用Tナットの型番TN-10Hのページです。
型番TN-10Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
TN-10HO37M
TN-10KN
TN-10MN
TN-10NN
TN-12H
TN-12HO37M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応チャック呼びサイズ 適用メーカ T1(mm) T3(mm) 質量
(kg/セット)

7,800円

( 8,580円 )

3個入り

1パック -

3日目

10豊和5227.50.5

7,800円

( 8,580円 )

3個入り

1パック -

3日目

10北川5525.50.5

7,800円

( 8,580円 )

3個入り

1パック -

3日目

10松本50230.4

7,800円

( 8,580円 )

3個入り

1パック -

3日目

10日鋼51210.5

11,400円

( 12,540円 )

3個入り

1パック -

3日目

12豊和53330.7

11,400円

( 12,540円 )

3個入り

1パック -

3日目

12豊和60290.7

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました