(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HJ-4M
生爪(油圧、エアーチャック用)【3個入り】 セッサクコウグ

生爪(油圧、エアーチャック用) HJ-4M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,265円
税込単価
4,692円

高品質・低価格・安定供給の生爪(油圧、エアーチャック用)です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

HJ-4M の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

  • 高品質・低価格・安定供給
 

外形図

Fig.A
Fig.B
生爪(油圧、エアーチャック用) 外形図-1
生爪(油圧、エアーチャック用) 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
適用メーカ
ピッチ(mm)
質量(kg/セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-4M

4
25
北川
1.5
0.6

1パック

3個入り

4,265( 4,692円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質・低価格・安定供給の生爪(油圧、エアーチャック用)です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

HJ-4Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪(油圧、エアーチャック用)の型番HJ-4Mのページです。
型番HJ-4Mに関する仕様情報を記載しております。

生爪(油圧、エアーチャック用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-205M-36
B-205M-48
B-205M-70
HJ-5M
HJ-6M
HJ-8M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応チャック呼びサイズ 爪高さ
(mm)
適用メーカ ピッチ(mm) 質量
(kg/セット)

4,876円

( 5,364円 )

3個入り

1パック -

3日目

536北川1.50.8

5,752円

( 6,327円 )

3個入り

1パック -

3日目

548北川1.51

11,400円

( 12,540円 )

3個入り

1パック -

3日目

570北川1.51.5

4,350円

( 4,785円 )

3個入り

1パック -

3日目

527北川1.50.7

4,676円

( 5,144円 )

3個入り

1パック -

3日目

636北川31.6

5,383円

( 5,921円 )

3個入り

1パック -

3日目

840北川32.5

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました