(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HO-8SW
小径用両頭生爪(油圧、エアーチャック用)【3個入り】 セッサクコウグ

小径用両頭生爪(油圧、エアーチャック用) HO-8SW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,122円
税込単価
6,734円

【特長】・生爪の両端が利用できます・1組で2種類の径に対応できます・必要とする...

詳細情報を確認する

Loading...

HO-8SW の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

外形図

小径用両頭生爪(油圧、エアーチャック用) 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
質量(kg/セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HO-8SW

8
42
2.75

1パック

3個入り

6,122( 6,734円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生爪の両端が利用できます
・1組で2種類の径に対応できます
・必要とする生爪の数を1/2に集約できます

カタログ

 

HO-8SWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径用両頭生爪(油圧、エアーチャック用)の型番HO-8SWのページです。
型番HO-8SWに関する仕様情報を記載しております。

小径用両頭生爪(油圧、エアーチャック用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HO-10SW
HO-12SW
HO-6SW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応チャック呼びサイズ 爪高さ
(mm)
質量
(kg/セット)

7,600円

( 8,360円 )

3個入り

1パック -

2日目

10423.9

11,400円

( 12,540円 )

3個入り

1パック -

3日目

12506.78

5,752円

( 6,327円 )

3個入り

1パック -

3日目

6361.72

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました