(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRI-2
三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRIシリーズ【3個入り】 セッサクコウグ

三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRIシリーズ TRI-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,200円
税込単価
13,420円

【特長】・通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると生爪チャックに変身!1...

詳細情報を確認する

Loading...

TRI-2 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

外形図

三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRIシリーズ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
チャック外径(mm)
質量(kg/セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRI-2

5~7
22
127~177.8
0.53

1パック

3個入り

12,200( 13,420円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします
・三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで硬爪に比べて精度の高い加工が可能です
・被削材への爪跡が軽減されます

カタログ

 

TRI-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRIシリーズの型番TRI-2のページです。
型番TRI-2に関する仕様情報を記載しております。

三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRIシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TRI-1
TRI-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応チャック呼びサイズ 爪高さ
(mm)
チャック外径
(mm)
質量
(kg/セット)

11,300円

( 12,430円 )

3個入り

1パック -

3日目

5~619127~152.40.36

18,250円

( 20,075円 )

3個入り

1パック -

3日目

8~1232203.2~304.81.37

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました