(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円形生爪(スクロールチャック用) TKR-SKシリーズ【3個入り】

円形生爪(スクロールチャック用) TKR-SKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
29,160円 ~ 59,220円
税込価格
32,076円 ~ 65,142円

【特長】・高品質・低価格・安定供給・6~12インチ取り揃えています・薄い肉、パ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

 
 

外形図

円形生爪(スクロールチャック用) TKR-SKシリーズ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
チャック外径(mm)
T1(mm)
質量(kg/セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
39
152.4
165
5.2

1パック

3個入り

29,160( 32,076円 )

3日目

7
43
177.8
205
9.0

1パック

3個入り

34,110( 37,521円 )

3日目

9・10
43
228.6~254
254
14.0

1パック

3個入り

42,480( 46,728円 )

3日目

12
53
304.8
304
25.7

1パック

3個入り

59,220( 65,142円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・低価格・安定供給
・6~12インチ取り揃えています
・薄い肉、パイプ形状、異形物のチャッキングに最適

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円形生爪(スクロールチャック用) TKR-SKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました