(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBS-9
スクロールチャック生爪【3個入り】 セッサクコウグ

スクロールチャック生爪 SBS-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,500円
税込単価
8,250円

高品質・低価格・安定供給のスクロールチャック生爪です。【商品仕様】・材質:S5...

詳細情報を確認する

Loading...

SBS-9 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

  • 高品質・低価格・安定供給
 

外形図

Fig.S
Fig.K
スクロールチャック生爪 外形図-1
スクロールチャック生爪 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
適用メーカ
適合メーカー詳細
質量(kg/セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBS-9

9
48
北川
-
2.8

1パック

3個入り

7,500( 8,250円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質・低価格・安定供給のスクロールチャック生爪です。
【商品仕様】
・材質:S50C

カタログ

 

SBS-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクロールチャック生爪の型番SBS-9のページです。
型番SBS-9に関する仕様情報を記載しております。

スクロールチャック生爪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSE-6M
MSE-6M-60
MSE-6S
SBS-9-60
SBS-9-90
SBS-9S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応チャック呼びサイズ 爪高さ
(mm)
適用メーカ 適合メーカー詳細 質量
(kg/セット)

5,752円

( 6,327円 )

3個入り

1パック -

2日目

638ソール1.3

11,150円

( 12,265円 )

3個入り

1パック -

3日目

663ソール2.2

6,438円

( 7,082円 )

3個入り

1パック -

2日目

638ソール1.2

12,700円

( 13,970円 )

3個入り

1パック -

3日目

963北川-3.7

19,600円

( 21,560円 )

3個入り

1パック -

3日目

993北川-5.5

7,550円

( 8,305円 )

3個入り

1パック -

3日目

948北川-2.6

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました