(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ITS12-M6-L100-C
刃先交換式ヘッド交換式面取り 超硬シャンク ITSシリーズ セッサクコウグ

刃先交換式ヘッド交換式面取り 超硬シャンク ITSシリーズ ITS12-M6-L100-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,260円
税込単価
40,986円

THE CUTの刃先交換式ヘッド交換式面取り 超硬シャンク ITSシリーズです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • インサート、ヘッドは別売です。

型番

ITS12-M6-L100-C 解除

Loading...

ITS12-M6-L100-C の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

外形図

超硬シャンク ITSシリーズ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
シャンクサイズ
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ITS12-M6-L100-C

12
100

1個

37,260( 40,986円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

THE CUTの刃先交換式ヘッド交換式面取り 超硬シャンク ITSシリーズです。

(i)ご注意

  • インサート、ヘッドは別売です。

カタログ

 

ITS12-M6-L100-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式ヘッド交換式面取り 超硬シャンク ITSシリーズの型番ITS12-M6-L100-Cのページです。
型番ITS12-M6-L100-Cに関する仕様情報を記載しております。

刃先交換式ヘッド交換式面取り 超硬シャンク ITSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ITS12-M6-L150-C
ITS16-M8-L100-C
ITS16-M8-L150-C
ITS20-M10-L100-C
ITS20-M10-L150-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シャンクサイズ 全長
(mm)

39,330円

( 43,263円 )
1個 -

3日目

12150

39,330円

( 43,263円 )
1個 -

3日目

16100

45,540円

( 50,094円 )
1個 -

3日目

16150

47,610円

( 52,371円 )
1個 -

3日目

20100

57,960円

( 63,756円 )
1個 -

3日目

20150

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました