(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IMTMS9-45-M10
刃先交換式面取り 交換式ヘッド IMTMSシリーズ セッサクコウグ

刃先交換式面取り 交換式ヘッド IMTMSシリーズ IMTMS9-45-M10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,060円
税込単価
33,066円

【特長】・超硬シャンクと組み合わせて、突き出しの長い加工が可能!!・クーラント...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャンク、インサート別売り。

型番

IMTMS9-45-M10 解除

Loading...

IMTMS9-45-M10 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

ヘッド交換式工具 IMTMSシリーズ 特長
  • 超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!
  • 全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!
  • 予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
 

外形図

ヘッド交換式工具 IMTMSシリーズ 外形図

※インサートは別売となります。
※シャンクは別売となります。

    ※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
     

    推奨切削条件

    推奨切削条件表

    対応被削材切削速度
    Vc(m/min)
    送り速度
    fz(mm/t)
    一般構造用鋼・炭素鋼40~100~2000.03~0.2
    ステンレス40~100~150
    鋳鉄40~120~300
    非鉄金属100~200~300

    切削条件時の注意

    ※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

    型番リスト

    型番
    最大穴面取り径(mm)
    最小穴面取り径(mm)
    大径(mm)
    全長(mm)
    適合インサート
    取付ネジ
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    IMTMS9-45-M10

    23.5
    9
    9
    57
    MT-DE11T304RH、MT-DE11T304R
    M10

    1個

    30,060( 33,066円 )

    3日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超硬シャンクと組み合わせて、突き出しの長い加工が可能!!
    ・クーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!

    (i)ご注意

    • シャンク、インサート別売り。

    カタログ

     

    Loading...

    IMTMS9-45-M10で型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    刃先交換式面取り 交換式ヘッド IMTMSシリーズの型番IMTMS9-45-M10のページです。
    型番IMTMS9-45-M10に関する仕様情報を記載しております。

    刃先交換式面取り 交換式ヘッド IMTMSシリーズのレビュー

    この商品のレビューはありません レビューを書く

    この商品のバリエーション

    型番
    IMTMS6.5-45-M8
    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
    出荷日
    最大穴面取り径
    (mm)
    最小穴面取り径
    (mm)
    大径
    (mm)
    全長
    (mm)
    適合インサート 取付ネジ

    27,990円

    ( 30,789円 )
    1個 -

    3日目

    15.56.56.547MT-DE070204RH、MT-DE070204RM8

    替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

    型番が確定しました