(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型用インサート

スーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,726円
税込単価
4,099円

THE CUTのスーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型用インサートで...

詳細情報を確認する

型番

EN-DC070202R-SA20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
コーティング
インサート材質
コーティング種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EN-DC070202R-SA20

一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○]
SA20(超微粒子超硬+AlCrN)
AlCrN

5個

3,726( 4,099円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

THE CUTのスーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型用インサートです。

Loading...

EN-DC070202R-SA20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型用インサートの型番EN-DC070202R-SA20のページです。
型番EN-DC070202R-SA20に関する仕様情報を記載しております。

スーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EN-DC070202R-MK10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーティング インサート材質 コーティング種類

3,106円

( 3,417円 )
5個 -

3日目

チタン[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 鋳鉄[◎]MK10(超硬K10相当)-

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました