(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MT-DE11T304R-MK10
スーパー面取丸 MTMS型用インサート セッサクコウグ

スーパー面取丸 MTMS型用インサート MT-DE11T304R-MK10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円

THE CUTのスーパー面取丸 MTMS型用インサートです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MT-DE11T304R-MK10 解除

Loading...

MT-DE11T304R-MK10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
インサート材種
コーティング
仕様
インサート材質
止めネジ
レンチ
コーティング種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-DE11T304R-MK10

鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
超硬
シャープエッジ(刃先)
MK10(超硬K10相当)
MST-4S
MFT-15
-

10個

1,558( 1,714円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

THE CUTのスーパー面取丸 MTMS型用インサートです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

MT-DE11T304R-MK10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー面取丸 MTMS型用インサートの型番MT-DE11T304R-MK10のページです。
型番MT-DE11T304R-MK10に関する仕様情報を記載しております。

スーパー面取丸 MTMS型用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MT-DE070204RH-CEM1
MT-DE070204RH-MK10
MT-DE070204RH-SG20
MT-DE11T304R-SG20
MT-DE11T304RH-CEM1
MT-DE11T304RH-MK10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 インサート材種 コーティング 仕様 インサート材質 止めネジ レンチ コーティング種類

1,350円

( 1,485円 )
10個 -

3日目

調質鋼[◎] / 鋳鉄[◯] / 一般鋼[◎]その他Rホーニング(刃先)CEM1(サーメット)MST-2.5SMFT-8-

1,350円

( 1,485円 )
10個 -

3日目

チタン[◯] / アルミ[◯] / 銅[◯] / 鋳鉄[◎]超硬Rホーニング(刃先)MK10(超硬K10相当)MST-2.5SMFT-8-

1,558円

( 1,714円 )
10個 -

3日目

調質鋼[◎] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◎] / 一般鋼[◎]超硬Rホーニング(刃先)SG20(超微粒子超硬+TiCN)MST-2.5SMFT-8TiCN

1,863円

( 2,049円 )
10個 -

3日目

調質鋼[◎] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◎] / 一般鋼[◎]超硬シャープエッジ(刃先)SG20(超微粒子超硬+TiCN)MST-4SMFT-15TiCN

1,558円

( 1,714円 )
10個 -

3日目

調質鋼[◎] / 鋳鉄[◯] / 一般鋼[◎]その他Rホーニング(刃先)CEM1(サーメット)MST-4SMFT-15-

1,558円

( 1,714円 )
10個 -

3日目

チタン[◯] / アルミ[◯] / 銅[◯] / 鋳鉄[◎]超硬Rホーニング(刃先)MK10(超硬K10相当)MST-4SMFT-15-

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました